End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE Renk: White, Black Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | h | d1 | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5116 TL - 8,6035 TL | 21658 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Black
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
3,3645 TL - 8,2432 TL | 42000 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
Black
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
FCWA-0048-014 | 1,5034 TL - 3,6835 TL | 7500 Stokta |
|
Black
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
|
2,1974 TL - 5,3837 TL | 434250 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
White
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
2,4498 TL - 6,002 TL | 150314 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,1554 TL - 5,2807 TL | 10982 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
2,3551 TL - 5,7701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Black
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,3248 TL - 3,2458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Black
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
2,3551 TL - 5,7701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
White
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
3,8797 TL - 9,5053 TL | 35336 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Black
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,5665 TL - 3,8381 TL | 97565 Stokta |
|
White
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
2,7021 TL - 6,6203 TL | 47950 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Black
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
3,1226 TL - 7,6506 TL | 78120 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Black
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,0817 TL - 5,1004 TL | 14455 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,1238 TL - 5,2034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,6192 TL - 3,9671 TL | 178812 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
White
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
5,1729 TL - 12,6737 TL | 9000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Black
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
3,5643 TL - 8,7326 TL | 48000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Black
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,8914 TL - 7,0839 TL | 49368 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,639 TL - 6,4657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Black
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin