Menü Arama

Uç Tepeleri

Stokta

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk h d1 Tam Malzeme Tip Satın Al
FCWA-0048-014 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinyl Chloride
1
64000 Stokta
9.5 mm
Siyah
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
600000 Stokta
5.6 mm
Siyah
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyl Chloride
112000 Stokta
11.0 mm
Beyaz
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.7 mm
Siyah
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
228000 Stokta
5.5 mm
Siyah
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
Beyaz
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
320000 Stokta
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
72000 Stokta
7.9 mm
Siyah
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinyl Chloride
576000 Stokta
9.8 mm
Siyah
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
504000 Stokta
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
Siyah
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
342000 Stokta
9.8 mm
Siyah
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
51000 Stokta
11.1 mm
Beyaz
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyl Chloride
782000 Stokta
6.3 mm
Siyah
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
80000 Stokta
5.5 mm
Beyaz
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Beyaz
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyl Chloride
152000 Stokta
8.7 mm
Beyaz
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyl Chloride
720000 Stokta
9.5 mm
Siyah
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
152000 Stokta
6.2 mm
Beyaz
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 4
Baş Ucu 4.8 mm 14.0 mm PVC Black

FCWA-0048-014


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15204


Stok Seviyeleri
64000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 2.4 mm 6.6 mm PVC Siyah

10461


Stok Seviyeleri
600000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 7.6 mm 17.0 mm PVC Beyaz

51378


Stok Seviyeleri
112000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Black

15008


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Siyah

110594


Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 7.0 mm 18.0 mm PVC Beyaz

10855


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15007


Stok Seviyeleri
320000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 6.4 mm 10.4 mm PVC Siyah

51033


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15209


Stok Seviyeleri
576000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15003


Stok Seviyeleri
504000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15206


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 7.0 mm 18.0 mm PVC Siyah

12888


Stok Seviyeleri
342000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 9.5 mm 13.3 mm PVC Beyaz

51297


Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Black

15005


Stok Seviyeleri
782000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 3.2 mm 9.7 mm PVC Beyaz

61797


Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.8 mm 14.2 mm PVC Beyaz

50288


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.3 mm 15.5 mm PVC Beyaz

51237


Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15205


Stok Seviyeleri
720000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 4.0 mm 13.3 mm PVC Beyaz

50256


Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride