Menü Arama

Uç Tepeleri

Stokta

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk h d1 Tam Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Beyaz
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyl Chloride
98000 Stokta
5.5 mm
Beyaz
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
720000 Stokta
6.3 mm
Siyah
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
520000 Stokta
5.6 mm
Siyah
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
72000 Stokta
6.3 mm
Siyah
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
1
170000 Stokta
11.0 mm
Siyah
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
Beyaz
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Siyah
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
FCWA-0048-014 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinyl Chloride
1
64000 Stokta
9.5 mm
Siyah
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
252000 Stokta
5.5 mm
Siyah
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
228000 Stokta
5.5 mm
Siyah
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinyl Chloride
40000 Stokta
10.5 mm
Siyah
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
240000 Stokta
8.5 mm
Siyah
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5 mm
Siyah
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
76500 Stokta
Beyaz
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
Siyah
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Siyah
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 4
Baş Ucu 5.0 mm 20.3 mm PVC Beyaz

12889


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 4.0 mm 9.2 mm PVC Beyaz

110596


Stok Seviyeleri
98000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

110608


Stok Seviyeleri
720000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15000


Stok Seviyeleri
520000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 2.7 mm 12.2 mm PVC Siyah

11343


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.0 mm 13.0 mm PVC Black

FCWA-0060-013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 7.6 mm 17.0 mm PVC Siyah

10283


Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 2.4 mm 6.6 mm PVC Beyaz

50987


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15203


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 4.8 mm 14.0 mm PVC Black

FCWA-0048-014


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15204


Stok Seviyeleri
64000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Siyah

15004


Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Siyah

110594


Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 6.4 mm 13.2 mm PVC Siyah

12635


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Black

15010


Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Baş Ucu 6.0 mm 11.0 mm PVC Siyah

199462


Stok Seviyeleri
240000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 8.0 mm 24.2 mm PVC Siyah

12355


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 6.0 mm 10.0 mm PVC White

FCWB-0060-010


Stok Seviyeleri
76500 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
Baş Ucu 4.0 mm 13.3 mm PVC Siyah

12352


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 9.7 mm PVC Siyah

11794


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride