Menü Arama

Uç Tepeleri

Stokta

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk h d1 Tam Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyl Chloride
26000 Stokta
7.0 mm
Beyaz
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 4
Baş Ucu 4.8 mm 14.2 mm PVC Siyah

10565


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Baş Ucu 3.2 mm 14.2 mm PVC Beyaz

10393


Stok Seviyeleri
26000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride