Menü Arama

Vida Kapatma Kapakları

Stokta

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1628, SR1813

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk d h H Tip Satın Al
1,8108 TL - 1,8108 TL 509895 Stokta
M8
13.0 mm
Siyah
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
5,0677 TL - 5,0677 TL 53572 Stokta
M20
30.0 mm
Siyah
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 46617 Stokta
M12
18.0 mm
Beyaz
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
3,1752 TL - 3,1752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
16.0 mm
Beyaz
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 343000 Stokta
M12
18.0 mm
Gri
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
3,9428 TL - 3,9428 TL 8000 Stokta
M16
24.0 mm
Siyah
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
1,6744 TL - 1,6744 TL 833472 Stokta
M6
10.0 mm
Siyah
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
3,2068 TL - 3,2068 TL 19355 Stokta
M10
16.0 mm
Gri
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
5,2149 TL - 5,2149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 in;M4
8.9 mm
Siyah
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
2
1,5089 TL - 1,5089 TL 503320 Stokta
M5
9.0 mm
Siyah
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
5,5725 TL - 5,5725 TL 5328 Stokta
M20
30.0 mm
Gri
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
1339685 5,3938 TL - 5,3938 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/16 in;M6
Siyah
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2
3,9428 TL - 3,9428 TL 7040 Stokta
M16
24.0 mm
Beyaz
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 1017308 Stokta
M12
18.0 mm
Siyah
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
3,2068 TL - 3,2068 TL 177000 Stokta
M10
16.0 mm
Siyah
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
1,5089 TL - 1,5089 TL 922800 Stokta
M5
9.0 mm
Gri
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
5,3412 TL - 5,3412 TL 344502 Stokta
1/4 in;M5
Siyah
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
2
1,7913 TL - 1,7913 TL 855350 Stokta
M8
13.0 mm
Gri
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
5,0677 TL - 5,0677 TL 336 Stokta
M20
30.0 mm
Beyaz
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
3,9744 TL - 3,9744 TL 74720 Stokta
M16
24.0 mm
Gri
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
  • / 2
Alyen Vida Başlığı M8 LDPE - PIR Siyah

039000822003

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
509895 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Siyah

039002022003

Fiyat Aralığı
5,0677 TL - 5,0677 TL

Stok Seviyeleri
53572 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Beyaz

039001211303

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
46617 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Beyaz

039001011303

Fiyat Aralığı
3,1752 TL - 3,1752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Gri

039001200203

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
343000 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001622003

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Siyah

039000622003

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,6744 TL

Stok Seviyeleri
833472 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Gri

039001000203

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
19355 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı 8. M4 6.5 mm Silicone Black

1339687

Fiyat Aralığı
5,2149 TL - 5,2149 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    8 in;M4
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Siyah

039000522003

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
503320 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Gri

039002000203

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
5328 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı 5/16. M6 8.5 mm Silicone Black

1339685

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    5/16 in;M6
  • Renk
    Siyah
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Beyaz

039001611303

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
7040 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001222003

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
1017308 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Siyah

039001022003

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
177000 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Gri

039000500203

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
922800 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı 1/4. M5 7.5 mm Silicone Black

SC1-M5

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
344502 Stokta
Özellikler
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cıvata Dişi
    1/4 in;M5
  • Renk
    Siyah
Vida Kapatma Kapağı M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Gri

039000800203

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,7913 TL

Stok Seviyeleri
855350 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039002011303

Fiyat Aralığı
5,0677 TL - 5,0677 TL

Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Gri

039001600203

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
74720 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16