Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar - Dişli

Stokta

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Seri Kodu: SR5726

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Satın Al
3587 Stokta
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
6615 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
14175 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1044 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
8470 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2200 Stokta
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
900 Stokta
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
49 Stokta
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
7808 Stokta
28.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
10260 Stokta
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
8514 Stokta
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
3502 Stokta
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
185 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
5830 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
499433 14680 Stokta
38.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
640 Stokta
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
210 Stokta
48.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
41650 Stokta
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2256 Stokta
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499429


Stok Seviyeleri
3587 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M10 50.0 mm

499417


Stok Seviyeleri
6615 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber;Steel

499405


Stok Seviyeleri
14175 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber

499413


Stok Seviyeleri
1044 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 50.0 mm Rubber;Steel

499409


Stok Seviyeleri
8470 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M6 18.0 mm Rubber

499421


Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    11.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    18.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber

499418


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 70.0 mm Rubber

499420


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 48.0 mm Rubber;Steel

499428


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M10 28.0 mm Rubber

499434


Stok Seviyeleri
7808 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    28.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M8 18.0 mm Rubber;Steel

499423


Stok Seviyeleri
10260 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M6 38.0 mm Rubber

499431


Stok Seviyeleri
8514 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    38.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M12 28.0 mm Rubber

499436


Stok Seviyeleri
3502 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    28.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber;Steel

499411


Stok Seviyeleri
185 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber

499419


Stok Seviyeleri
5830 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M8 38.0 mm Rubber

499433


Stok Seviyeleri
14680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    38.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M10 28.0 mm Rubber;Steel

499425


Stok Seviyeleri
640 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M12 48.0 mm Rubber

499437


Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    48.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M6 38.0 mm Rubber;Steel

499422


Stok Seviyeleri
41650 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M6 18.0 mm Rubber

499430


Stok Seviyeleri
2256 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    18.0 mm