Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar - Dişli

Stokta

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Seri Kodu: SR5726

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Satın Al
10260 Stokta
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
499406 2040 Stokta
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5712 Stokta
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
8280 Stokta
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7808 Stokta
28.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
8514 Stokta
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
2256 Stokta
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
5830 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
6613 Stokta
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
185 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
41650 Stokta
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
214 Stokta
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
931 Stokta
38.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
14175 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M8 18.0 mm Rubber;Steel

499423


Stok Seviyeleri
10260 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber;Steel

499406


Stok Seviyeleri
2040 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M8 18.0 mm Rubber

499432


Stok Seviyeleri
5712 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    18.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M8 50.0 mm

499415


Stok Seviyeleri
8280 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M10 28.0 mm Rubber

499434


Stok Seviyeleri
7808 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    28.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M6 38.0 mm Rubber

499431


Stok Seviyeleri
8514 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    38.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M6 18.0 mm Rubber

499430


Stok Seviyeleri
2256 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    18.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber

499419


Stok Seviyeleri
5830 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499438


Stok Seviyeleri
6613 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber;Steel

499411


Stok Seviyeleri
185 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M6 38.0 mm Rubber;Steel

499422


Stok Seviyeleri
41650 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 28.0 mm Rubber;Steel

499427


Stok Seviyeleri
214 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 35.0 mm M10 38.0 mm Rubber

499435


Stok Seviyeleri
931 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Saplama Uzunluğu
    38.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber;Steel

499405


Stok Seviyeleri
14175 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm