Menü Arama

Vites Kolları - Konik Topuz

Stokta

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Diş Boyutu Toplam Uzunluk Şaft Malzemesi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
136.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
174.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
136.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
125.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M6
89.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
114.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
160.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
216.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M6
72.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
139.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
111.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M6
89.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
216.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
141.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
114.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
111.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
174.0 mm
Steel
  • / 3
Vites Kolu 136.0 mm M8 10.0 mm Stainless Steel

1504421


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 174.0 mm M10 12.0 mm Stainless Steel

1504437


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    174.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 136.0 mm M8 10.0 mm Steel

1504422


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 125.0 mm M10 12.0 mm Stainless Steel

1504433


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    125.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 89.0 mm M6 8.0 mm Stainless Steel

1504455


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 114.0 mm M10 12.0 mm Stainless Steel

1504429


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    114.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 160.0 mm M12 14.0 mm Steel

1504444


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Vites Kolu 216.0 mm M12 14.0 mm Steel

1504446


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    216.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 72.0 mm M6 8.0 mm Steel

1504452


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    72.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 139.0 mm M10 12.0 mm Steel

1504434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    64.5 mm
Vites Kolu 111.0 mm M8 10.0 mm Steel

1504418


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Steel

WGL-115


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    174.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    46.0 mm
Vites Kolu 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

WGL-130


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    216.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    53.1 mm
Vites Kolu 89.0 mm M6 8.0 mm Steel

1504456


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 216.0 mm M12 14.0 mm Stainless Steel

1504445


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    216.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 141.0 mm M12 14.0 mm Stainless Steel

1504441


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    141.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 114.0 mm M10 12.0 mm Steel

1504430


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    114.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 72.0 mm M6 8.0 mm Stainless Steel

1504451


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    72.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 111.0 mm M8 10.0 mm Stainless Steel

1504417


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 174.0 mm M10 12.0 mm Steel

1504438


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    174.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm