Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
609 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1,2287 TL - 1,2287 TL 317237 Stokta
Natural
PA
10.2 mm
17.0 mm
2.0 mm
2,5927 TL - 2,5927 TL 1294002 Stokta
Natural
PA
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
2,8888 TL - 2,8888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
2,4385 TL - 2,4385 TL 3999280 Stokta
Natural
PA
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,8052 TL - 1,8052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
POM
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
10,1977 TL - 10,1977 TL 194735 Stokta
Black
PA
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
5,5122 TL - 5,5122 TL 663552 Stokta
Black
PA
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,5992 TL - 2,5992 TL 33334 Stokta
Natural
PA
22.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
3,1663 TL - 3,9036 TL 1236006 Stokta
Natural
PA
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,6512 TL - 0,6512 TL 268236 Stokta
Natural
PA
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
19,5992 TL - 19,5992 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
3,0623 TL - 3,0623 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
6,9092 TL - 6,9092 TL 233100 Stokta
Natural
PA
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
2,1436 TL - 2,1436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
13.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
2,448 TL - 2,448 TL 315000 Stokta
Natural
PA
13.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,9871 TL - 0,9871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
6,5228 TL - 6,5228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
21.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,0417 TL - 1,0417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
23,172 TL - 23,172 TL 5922 Stokta
Black
PA
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
8,6767 TL - 8,6767 TL 426958 Stokta
Black
PA
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Pul 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

1006760000VR

Fiyat Aralığı
1,2287 TL - 1,2287 TL

Stok Seviyeleri
317237 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm PA

8042560000VR

Fiyat Aralığı
2,5927 TL - 2,5927 TL

Stok Seviyeleri
1294002 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

033030100001

Fiyat Aralığı
2,8888 TL - 2,8888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

0050470000VR

Fiyat Aralığı
2,4385 TL - 2,4385 TL

Stok Seviyeleri
3999280 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

1110300400VR

Fiyat Aralığı
1,8052 TL - 1,8052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

1340137

Fiyat Aralığı
10,1977 TL - 10,1977 TL

Stok Seviyeleri
194735 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

1340145

Fiyat Aralığı
5,5122 TL - 5,5122 TL

Stok Seviyeleri
663552 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

1006840000VR

Fiyat Aralığı
2,5992 TL - 2,5992 TL

Stok Seviyeleri
33334 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    22.2 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm PA

1009930000VR

Fiyat Aralığı
3,9036 TL - 3,1663 TL

Stok Seviyeleri
1236006 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

1007920000VR

Fiyat Aralığı
0,6512 TL - 0,6512 TL

Stok Seviyeleri
268236 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

1007350000VR

Fiyat Aralığı
19,5992 TL - 19,5992 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

1008140000VR

Fiyat Aralığı
3,0623 TL - 3,0623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

1005220000VR

Fiyat Aralığı
6,9092 TL - 6,9092 TL

Stok Seviyeleri
233100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

1008340000VR

Fiyat Aralığı
2,1436 TL - 2,1436 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.3 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

1007020000VR

Fiyat Aralığı
2,448 TL - 2,448 TL

Stok Seviyeleri
315000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.3 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm PA

1007950000VR

Fiyat Aralığı
0,9871 TL - 0,9871 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 21.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

1007500000VR

Fiyat Aralığı
6,5228 TL - 6,5228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

031030100001

Fiyat Aralığı
1,0417 TL - 1,0417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

1340144

Fiyat Aralığı
23,172 TL - 23,172 TL

Stok Seviyeleri
5922 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm PA

1340141

Fiyat Aralığı
8,6767 TL - 8,6767 TL

Stok Seviyeleri
426958 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round