Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 882 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 5200 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 117390 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 8352 Stokta |
Doğal renk
|
PVDF
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 1872000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 11600 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 97280 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 481848 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| 221000 Stokta |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| 426660 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Light Brown
|
PEEK
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 188 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 5508 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 1240200 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 48186 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 455056 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 149283 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin