Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Seri Kodu: SR1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,8797 TL - 3,8797 TL | 398829 Stokta |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,965 TL - 2,965 TL | 7500 Stokta |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Siyah
|
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Siyah
|
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 12,1096 TL - 12,1096 TL | 36000 Stokta |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 3,472 TL - 4,2866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,2235 TL - 3,9798 TL | 34900 Stokta |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,4404 TL - 1,7781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 1,1877 TL - 1,4663 TL | 13575 Stokta |
0.195 in
4.95 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 2,8029 TL - 3,4605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,6738 TL - 2,0662 TL | 151216 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,1328 TL - 2,6331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,7833 TL - 5,9054 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,2982 TL - 4,2982 TL | 248616 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 9,448 TL - 9,448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 8,3377 TL - 8,3377 TL | 177192 Stokta |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,8746 TL - 7,9289 TL | 96203 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,2982 TL - 4,2982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin