Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Renk Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
11,7216 TL - 11,7216 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.6 mm
25.4 mm
11.0 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
5,0971 TL - 6,0073 TL 3298 Stokta
6.4 mm
12.7 mm
6.4 mm
Black
1.6 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
6.7 mm
4,8746 TL - 7,9289 TL 90544 Stokta
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Black
6.4 mm
Poliamid 66
14.3 mm
21,5174 TL - 21,5174 TL 20440 Stokta
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
Black
6.4 mm
Poliamid 66
14.3 mm
39,6384 TL - 39,6384 TL 90008 Stokta
40.9 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
9,1578 TL - 9,1578 TL 403398 Stokta
40.9 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
7,0668 TL - 7,0668 TL 971568 Stokta
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Black
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
16,7114 TL - 16,7114 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.3 mm
38.1 mm
10.3 mm
Black
6.4 mm
Poliamid 66
14.3 mm
3,6105 TL - 4,2982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
9.5 mm
17.9 mm
Black
1.6 mm
Poliamid 66
6.4 mm
5,35 TL - 5,35 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
9.5 mm
9.0 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
9.9 mm
24,2479 TL - 24,2479 TL 2498 Stokta
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.7 mm
8,8188 TL - 8,8188 TL 526 Stokta
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
Black
1.6 mm
Poliamid 66
6.4 mm
465909 3,6003 TL - 4,2982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
10.3 mm
21.0 mm
Black
1.6 mm
Poliamid 66
6.4 mm
10,3763 TL - 10,3763 TL 2484 Stokta
17.7 mm
22.2 mm
10.3 mm
Black
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
4,2982 TL - 4,2982 TL 14997 Stokta
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Black
1.6 mm
Poliamid 66
5.9 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.9 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
21,6592 TL - 21,6592 TL 579200 Stokta
30.9 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
4,2982 TL - 4,2982 TL 251804 Stokta
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Black
1.6 mm
Poliamid 66
6.4 mm
6,2349 TL - 6,2349 TL 11740 Stokta
30.9 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Black

466903

Fiyat Aralığı
11,7216 TL - 11,7216 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    25.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    20.6 mm
Yaylı Geçmeli Burç 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Black

466911

Fiyat Aralığı
6,0073 TL - 5,0971 TL

Stok Seviyeleri
3298 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    6.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.7 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.4 mm
Yaylı Geçmeli Burç 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Black

465893

Fiyat Aralığı
7,9289 TL - 4,8746 TL

Stok Seviyeleri
90544 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    14.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Black

465902

Fiyat Aralığı
21,5174 TL - 21,5174 TL

Stok Seviyeleri
20440 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    50.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    41.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-39

Fiyat Aralığı
39,6384 TL - 39,6384 TL

Stok Seviyeleri
90008 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    40.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-38

Fiyat Aralığı
9,1578 TL - 9,1578 TL

Stok Seviyeleri
403398 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    40.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Black

466900

Fiyat Aralığı
7,0668 TL - 7,0668 TL

Stok Seviyeleri
971568 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    10.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    11.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Black

465900

Fiyat Aralığı
16,7114 TL - 16,7114 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    38.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    10.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    33.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç 9.5 mm 6.3 mm 1.6 mm PA Black

465908

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 3,6105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    17.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Black

466896

Fiyat Aralığı
5,35 TL - 5,35 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    9.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.9 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Black

466907

Fiyat Aralığı
24,2479 TL - 24,2479 TL

Stok Seviyeleri
2498 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    38.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    40.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.7 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    31.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Black

465919

Fiyat Aralığı
8,8188 TL - 8,8188 TL

Stok Seviyeleri
526 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    25.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    10.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    22.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Black

465909

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 3,6003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    10.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    21.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    7.1 mm
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Black

466902

Fiyat Aralığı
10,3763 TL - 10,3763 TL

Stok Seviyeleri
2484 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    10.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    17.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Black

465905

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 4,2982 TL

Stok Seviyeleri
14997 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.9 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    5.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-33

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    30.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-34

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
579200 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    30.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Black

465907

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 4,2982 TL

Stok Seviyeleri
251804 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    5.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-32

Fiyat Aralığı
6,2349 TL - 6,2349 TL

Stok Seviyeleri
11740 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    30.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Black

466904

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    27.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    10.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    22.2 mm