Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Renk Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
9,1578 TL - 9,1578 TL 403398 Stokta
40.9 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
3,6105 TL - 4,2982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
9.5 mm
17.9 mm
Black
1.6 mm
Poliamid 66
6.4 mm
21,6592 TL - 21,6592 TL 579200 Stokta
30.9 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
8,3377 TL - 8,3377 TL 85504 Stokta
37.3 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
6,2349 TL - 6,2349 TL 11740 Stokta
30.9 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 63900 Stokta
33.3 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
4,2982 TL - 4,2982 TL 251804 Stokta
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Black
1.6 mm
Poliamid 66
6.4 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL 1023 Stokta
18.2 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
11,7759 TL - 11,7759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
3,2909 TL - 3,2909 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.7 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
4,7103 TL - 4,7103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.2 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
4,8469 TL - 4,8469 TL 1960 Stokta
24.2 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 200 Stokta
14.3 mm
Black
Poliamid 66
6.4 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.2 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
5,773 TL - 5,773 TL 2013 Stokta
21.4 mm
Black
Poliamid 66
10.3 mm
3,8797 TL - 3,8797 TL 475847 Stokta
11.9 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.8 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
47,7313 TL - 47,7313 TL 76245 Stokta
46.0 mm
53.1 mm
132.6 mm
Black
6.4 mm
Poliamid 66
18.3 mm
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-38

Fiyat Aralığı
9,1578 TL - 9,1578 TL

Stok Seviyeleri
403398 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    40.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 9.5 mm 6.3 mm 1.6 mm PA Black

465908

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 3,6105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    17.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-34

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
579200 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    30.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-36

Fiyat Aralığı
8,3377 TL - 8,3377 TL

Stok Seviyeleri
85504 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    37.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-32

Fiyat Aralığı
6,2349 TL - 6,2349 TL

Stok Seviyeleri
11740 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    30.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-35

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
63900 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    33.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Black

465907

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 4,2982 TL

Stok Seviyeleri
251804 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    5.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-17

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
1023 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-23

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    21.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-41

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-16

Fiyat Aralığı
3,2909 TL - 3,2909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-28

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-22

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    21.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-27

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-12

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-18

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

110504

Fiyat Aralığı
5,773 TL - 5,773 TL

Stok Seviyeleri
2013 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    21.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-5

Fiyat Aralığı
3,8797 TL - 3,8797 TL

Stok Seviyeleri
475847 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    11.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-21

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    19.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Black

465884

Fiyat Aralığı
47,7313 TL - 47,7313 TL

Stok Seviyeleri
76245 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    53.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    132.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    46.0 mm