Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Renk Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
4,7103 TL - 4,7103 TL 96588 Stokta
24.2 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.7 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
8,3797 TL - 8,3797 TL 5490 Stokta
15.1 mm
Black
Poliamid 66
6.4 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 8244 Stokta
19.8 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Black
Poliamid 66
6.4 mm
4,8469 TL - 4,8469 TL 1960 Stokta
24.2 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
4,7103 TL - 4,7103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.2 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
18,0844 TL - 18,0844 TL 6336 Stokta
9.5 mm
19.0 mm
11.5 mm
Black
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
5,773 TL - 5,773 TL 2013 Stokta
21.4 mm
Black
Poliamid 66
10.3 mm
7,4756 TL - 7,4756 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
Black
Poliamid 66
6.4 mm
5,773 TL - 5,773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.2 mm
Black
Poliamid 66
10.3 mm
2,7231 TL - 2,7231 TL 2173 Stokta
11.9 mm
Black
6.4 mm
Poliamid 66
18.3 mm
4,3319 TL - 4,3319 TL 23915 Stokta
13.5 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL 1023 Stokta
18.2 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
6,8911 TL - 6,8911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
16.0 mm
18.0 mm
Black
3.5 mm
Poliamid 66
10.5 mm
11,7759 TL - 11,7759 TL 235580 Stokta
54.0 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
18,0844 TL - 18,0844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Black
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
11.5 mm
9,4207 TL - 9,4207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.9 mm
Black
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-29

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
96588 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-15

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-13

Fiyat Aralığı
8,3797 TL - 8,3797 TL

Stok Seviyeleri
5490 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    15.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-20

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
8244 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    19.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-24

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    21.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-27

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-28

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-22

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    21.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-23

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    21.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Black

437032559901

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
6336 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    19.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

110504

Fiyat Aralığı
5,773 TL - 5,773 TL

Stok Seviyeleri
2013 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    21.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-9

Fiyat Aralığı
7,4756 TL - 7,4756 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

110507

Fiyat Aralığı
5,773 TL - 5,773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme
    PA66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-4

Fiyat Aralığı
2,7231 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
2173 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    11.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-8

Fiyat Aralığı
4,3319 TL - 4,3319 TL

Stok Seviyeleri
23915 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-17

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
1023 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 16.0 mm 0.504 in 1.4 - 3.5 mm PA Black

PGSB-1316

Fiyat Aralığı
6,8911 TL - 6,8911 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    16.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    12.8 mm
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-42

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
235580 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Black

437035559901

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

PGSB-37

Fiyat Aralığı
9,4207 TL - 9,4207 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    40.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66