Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Seri Kodu: SR1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4207 TL - 9,4207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
21,0283 TL - 21,0283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Black
|
|
Poliamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
2,7863 TL - 2,7863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Black
|
|
Poliamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
6,8911 TL - 6,8911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Black
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliamid 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
3,3645 TL - 3,3645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Black
|
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
18,0844 TL - 18,0844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
110522 | 9,0928 TL - 9,0928 TL | 48560 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
6,5503 TL - 6,5503 TL | 26000 Stokta |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
18,0844 TL - 18,0844 TL | 2550 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
13,4581 TL - 13,4581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Black
|
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,7231 TL - 2,7231 TL | 4404 Stokta |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
5,773 TL - 5,773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Black
|
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,965 TL - 2,965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
42,267 TL - 42,267 TL | 23328 Stokta |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
7,4756 TL - 7,4756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Black
|
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
18,0844 TL - 18,0844 TL | 6336 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
3,3751 TL - 3,3751 TL | 741 Stokta |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
6,4242 TL - 6,4242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Black
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
7,6543 TL - 7,6543 TL | 45600 Stokta |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Black
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
5,5935 TL - 5,5935 TL | 9960 Stokta |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin