Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Seri Kodu: SR1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3751 TL - 3,3751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
4,7103 TL - 4,7103 TL | 96588 Stokta |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
4,9259 TL - 6,0815 TL | 211774 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
37,3472 TL - 46,1077 TL | 2884 Stokta |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
Black
|
0.252 in
6.4 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,4539 TL - 1,7951 TL | 996 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Black
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,022 TL - 2,496 TL | 7000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,9363 TL - 3,6251 TL | 50898 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,5601 TL - 1,9263 TL | 37000 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
8,0819 TL - 9,9777 TL | 25350 Stokta |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
3,6483 TL - 4,504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
3,4625 TL - 4,2748 TL | 1500 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
18,0284 TL - 22,2574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Black
|
0.252 in
6.4 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,3513 TL - 1,6683 TL | 67446 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,5601 TL - 1,9263 TL | 7996 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
3,0035 TL - 3,708 TL | 1000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,7029 TL - 3,3369 TL | 10994 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,98 TL - 2,4446 TL | 2999 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,022 TL - 2,496 TL | 2000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Black
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
3,6483 TL - 4,504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
White
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
48,8719 TL - 60,336 TL | 900 Stokta |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
Black
|
0.252 in
6.4 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin