Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Renk Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
4,7833 TL - 5,9054 TL 30362 Stokta
25.4 mm
34.9 mm
37.3 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
3,0799 TL - 3,8024 TL 134850 Stokta
14.3 mm
19.1 mm
21.4 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
7,699 TL - 9,5049 TL 729 Stokta
34.9 mm
44.5 mm
47.6 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,5302 TL - 1,8892 TL 14953 Stokta
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
11,468 TL - 14,1581 TL 7984 Stokta
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
White
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
11.5 mm
3,5103 TL - 4,3338 TL 1500 Stokta
11.1 mm
22.2 mm
24.2 mm
Black
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
11.5 mm
2,7029 TL - 3,3369 TL 1000 Stokta
12.7 mm
22.2 mm
24.2 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,5601 TL - 1,9263 TL 2000 Stokta
6.4 mm
15.9 mm
18.2 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,8497 TL - 2,6382 TL 480 Stokta
10.3 mm
13.5 mm
15.1 mm
White
1.6 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
6.4 mm
1,7231 TL - 2,463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
White
1.6 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
6.4 mm
1,7621 TL - 2,5214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
13.5 mm
15.1 mm
Black
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
3,1179 TL - 3,8493 TL 5000 Stokta
15.9 mm
19.1 mm
21.0 mm
White
1.6 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
6.4 mm
1,5879 TL - 1,9604 TL 2994 Stokta
4.7 mm
9.5 mm
11.9 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,5594 TL - 1,9253 TL 393889 Stokta
6.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
6,6948 TL - 8,2651 TL 81 Stokta
28.6 mm
38.1 mm
40.9 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
5,9536 TL - 7,3501 TL 263968 Stokta
33.3 mm
38.3 mm
40.9 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
3,013 TL - 3,7198 TL 2000 Stokta
11.1 mm
15.9 mm
18.2 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
18,3159 TL - 22,6124 TL 1750 Stokta
68.8 mm
Black
6.4 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
18.4 mm
1,7231 TL - 2,463 TL 999 Stokta
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
White
1.6 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
6.0 mm
1,1877 TL - 1,4663 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç 34.9 mm 25.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP13716

Fiyat Aralığı
5,9054 TL - 4,7833 TL

Stok Seviyeleri
30362 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    34.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    37.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    25.4 mm
Yaylı Geçmeli Burç 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP07509

Fiyat Aralığı
3,8024 TL - 3,0799 TL

Stok Seviyeleri
134850 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    19.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    21.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    14.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP17522

Fiyat Aralığı
9,5049 TL - 7,699 TL

Stok Seviyeleri
729 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    44.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    47.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    34.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP04375

Fiyat Aralığı
1,8892 TL - 1,5302 TL

Stok Seviyeleri
14953 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    7.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm PA White

22MP20026W

Fiyat Aralığı
14,1581 TL - 11,468 TL

Stok Seviyeleri
7984 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    50.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    41.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Black

22MP08707

Fiyat Aralığı
4,3338 TL - 3,5103 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    11.1 mm
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP08708

Fiyat Aralığı
3,3369 TL - 2,7029 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    12.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 15.9 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP06254

Fiyat Aralığı
1,9263 TL - 1,5601 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.4 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı White 13.5 mm (HD)

22MP01040W

Fiyat Aralığı
2,6382 TL - 1,8497 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    13.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    15.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı White 12.7 mm (HD)

22MP01030W

Fiyat Aralığı
2,463 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.5 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Black 13.5 mm (HD)

22MP01040

Fiyat Aralığı
2,5214 TL - 1,7621 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    13.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    15.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı White 19.1 mm (HD)

22MP01060W

Fiyat Aralığı
3,8493 TL - 3,1179 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    19.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    21.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    15.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP03753

Fiyat Aralığı
1,9604 TL - 1,5879 TL

Stok Seviyeleri
2994 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    11.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    4.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP04374

Fiyat Aralığı
1,9253 TL - 1,5594 TL

Stok Seviyeleri
393889 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç 38.1 mm 28.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP15018

Fiyat Aralığı
8,2651 TL - 6,6948 TL

Stok Seviyeleri
81 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    38.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    40.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    28.6 mm
Yaylı Geçmeli Burç 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP15021

Fiyat Aralığı
7,3501 TL - 5,9536 TL

Stok Seviyeleri
263968 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    38.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    40.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    33.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç 15.9 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP06257

Fiyat Aralığı
3,7198 TL - 3,013 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    11.1 mm
Yaylı Geçmeli Burç PA66 Black

22MP25031

Fiyat Aralığı
22,6124 TL - 18,3159 TL

Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    68.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.4 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı White 7.9 mm (HD)

22MP01015W

Fiyat Aralığı
2,463 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
999 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.1 mm
Yaylı Geçmeli Burç Round 3.175 mm Nylon Black

04MP0125ATB

Fiyat Aralığı
1,4663 TL - 1,1877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    9.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    4.95 mm