Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Renk Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
4,6774 TL - 5,7743 TL 4500 Stokta
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,1778 TL - 1,4542 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
7.9 mm
9.5 mm
Black
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
1,6453 TL - 2,3559 TL 2374867 Stokta
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Black
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
1,3513 TL - 1,6683 TL 67446 Stokta
9.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
Black
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
2,4922 TL - 3,5631 TL 18998 Stokta
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Black
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
1,7231 TL - 2,463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
White
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
4,1797 TL - 5,1603 TL 1000 Stokta
22.2 mm
27.8 mm
30.9 mm
Black
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,6453 TL - 2,3559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Black
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP10913

Fiyat Aralığı
5,7743 TL - 4,6774 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    27.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    30.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    20.6 mm
Yaylı Geçmeli Burç 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Nylon Black

22MP03123

Fiyat Aralığı
1,4542 TL - 1,1778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    4.7 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Black 11.9 mm (HD)

22MP01020

Fiyat Aralığı
2,3559 TL - 1,6453 TL

Stok Seviyeleri
2374867 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    8.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Black

22MP05006

Fiyat Aralığı
1,6683 TL - 1,3513 TL

Stok Seviyeleri
67446 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    14.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.5 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Black 22.2 mm (HD)

22MP01080

Fiyat Aralığı
3,5631 TL - 2,4922 TL

Stok Seviyeleri
18998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    23.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    19.1 mm
Yaylı Geçmeli Burç 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm PA White

22MP03754W

Fiyat Aralığı
2,463 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    11.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.4 mm
Yaylı Geçmeli Burç 27.8 mm 22.2 mm 0.8-3.2 mm Nylon Black

22MP10914

Fiyat Aralığı
5,1603 TL - 4,1797 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    27.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    30.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    22.2 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Black 12.7 mm (HD)

22MP01030

Fiyat Aralığı
2,3559 TL - 1,6453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.5 mm