Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE Renk: Mavi, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | H | Tip | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3709 TL - 8,3547 TL | 18700 Stokta |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6 - Açık
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,5604 TL - 11,7607 TL | 1000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6 - Açık
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | 104000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,2176 TL - 5,0051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Açık
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 10,7731 TL - 16,7582 TL | 150000 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Açık
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 17,9546 TL - 27,9295 TL | 32000 Stokta |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Açık
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 2,8353 TL - 4,4106 TL | 85065 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,183 TL - 4,9513 TL | 1056 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Açık
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 3,0232 TL - 4,7027 TL | 2073 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Açık
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4337 TL - 17,7859 TL | 14400 Stokta |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Açık
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 8,315 TL - 12,9345 TL | 105400 Stokta |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Açık
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 21,828 TL - 33,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6 - Açık
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 492224 | 20,7884 TL - 32,3375 TL | 6480 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Açık
|
3.48 in
88.4 mm
|
|
| 9,819 TL - 15,274 TL | 40 Stokta |
|
3 in
76.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 6,901 TL - 10,7349 TL | 10764 Stokta |
|
2.374 in
60.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 14,0027 TL - 21,782 TL | 40 Stokta |
|
3.5 in
88.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 5,5025 TL - 8,5595 TL | 98 Stokta |
|
1.902 in
48.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 20,0039 TL - 31,1172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 9,822 TL - 15,2786 TL | 1700 Stokta |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 3,6024 TL - 5,6038 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin