High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,8201 TL - 155,8201 TL | 150 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
41,8464 TL - 41,8464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
193,3557 TL - 193,3557 TL | 6307 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
227,0012 TL - 227,0012 TL | 44235 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | 16966 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
4,78 TL - 4,78 TL | 713963 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
4,1667 TL - 5,1694 TL | 1329570 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
8,5962 TL - 8,5962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 115311 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Natural
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
47,7343 TL - 47,7343 TL | 419544 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | 792 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
277,3602 TL - 277,3602 TL | 75 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
7,2917 TL - 7,2917 TL | 697578 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
55,4097 TL - 55,4097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
174,7457 TL - 174,7457 TL | 5790 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Natural
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
6,2014 TL - 6,2014 TL | 1310962 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
7,833 TL - 7,833 TL | 62272 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
58,6691 TL - 58,6691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
45,8417 TL - 45,8417 TL | 175500 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
76,7535 TL - 76,7535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.311 in
33.3 mm
|
Natural
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin