High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,8464 TL - 41,8464 TL | 21510 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
Doğal renk
|
1 in
25.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
4,1667 TL - 5,1694 TL | 2077570 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
Doğal renk
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
174,7457 TL - 174,7457 TL | 5790 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Doğal renk
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
227,0012 TL - 227,0012 TL | 51282 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
38,7973 TL - 38,7973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.72 in
18.3 mm
|
Doğal renk
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
14,1941 TL - 14,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
76,7535 TL - 76,7535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.311 in
33.3 mm
|
Doğal renk
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
333,9305 TL - 333,9305 TL | 650 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
Doğal renk
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
506,4682 TL - 506,4682 TL | 200 Stokta |
2.437 in
61.9 mm
|
Doğal renk
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
150,5924 TL - 150,5924 TL | 700 Stokta |
1.625 in
41.28 mm
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kulakçıklı
|
1
|
||
95,9153 TL - 106,5726 TL | 700 Stokta |
1.187 in
30.15 mm
|
Doğal renk
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kulakçıklı
|
1
|
||
78,571 TL - 78,571 TL | 900 Stokta |
1.031 in
26.19 mm
|
Doğal renk
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kulakçıklı
|
1
|
||
58,5848 TL - 58,5848 TL | 1700 Stokta |
0.906 in
23.01 mm
|
Doğal renk
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kulakçıklı
|
1
|
||
265,6866 TL - 265,6866 TL | 300 Stokta |
1.875 in
47.63 mm
|
Doğal renk
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kulakçıklı
|
1
|
||
193,3557 TL - 193,3557 TL | 6307 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Doğal renk
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
277,3602 TL - 277,3602 TL | 75 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Doğal renk
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
27,6522 TL - 27,6522 TL | 74137 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
Siyah
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
6,3669 TL - 7,8953 TL | 374000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
76,3329 TL - 76,3329 TL | 1581 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
Siyah
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin