High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,8201 TL - 155,8201 TL | 150 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Doğal renk
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
41,8464 TL - 41,8464 TL | 21510 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
Doğal renk
|
1 in
25.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
4,78 TL - 4,78 TL | 1395309 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
4,1667 TL - 5,1694 TL | 2077570 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
38,7973 TL - 38,7973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.72 in
18.3 mm
|
Doğal renk
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
87,6181 TL - 103,6814 TL | 1029 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
657,2811 TL - 657,2811 TL | 136 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6 - Açık
|
||
2,7021 TL - 2,7021 TL | 48498 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
Kulakçıksız
|
5
|
||
28,3882 TL - 28,3882 TL | 203660 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Yeşil
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
9,2524 TL - 9,2524 TL | 983142 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
7,854 TL - 7,854 TL | 271719 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Sarı
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
5,1624 TL - 5,1624 TL | 1485698 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL | 54 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
Doğal renk
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
6 - Açık
|
||
1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL | 20 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Doğal renk
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6 - Açık
|
||
165,388 TL - 165,388 TL | 25830 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
64,7673 TL - 64,7673 TL | 15198 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Siyah
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
8,0223 TL - 8,0223 TL | 34192 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
140,5746 TL - 140,5746 TL | 17000 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
9,8412 TL - 9,8412 TL | 491888 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Kırmızı
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
9,6414 TL - 9,6414 TL | 48 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin