Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,8227 TL - 16,8227 TL | 514 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
47,7343 TL - 47,7343 TL | 419544 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
5,6659 TL - 6,9996 TL | 25586 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
4,1667 TL - 5,1694 TL | 1329570 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
3,0764 TL - 3,8162 TL | 719136 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
213,7533 TL - 213,7533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
48,155 TL - 48,155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.031 in
26.2 mm
|
Black
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
2,7021 TL - 2,7021 TL | 48498 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Black
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
Kulakçıksız
|
5
|
||
5,1624 TL - 5,1624 TL | 1406304 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Blue
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
5,5094 TL - 13,498 TL | 89642 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Black
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Kulakçıksız
|
4
|
||
39,4281 TL - 39,4281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
Black
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
95,1533 TL - 95,1533 TL | 288 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Black
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
512,4613 TL - 512,4613 TL | 20 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Black
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
165,388 TL - 165,388 TL | 9918 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
170,3537 TL - 170,3537 TL | 1620 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Green
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
7,5702 TL - 7,5702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
110,8195 TL - 110,8195 TL | 5250 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
461509 | 65,8187 TL - 65,8187 TL | 20160 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
|
9,9989 TL - 9,9989 TL | 227145 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin