Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
657,2811 TL - 657,2811 TL 8 Stokta
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
6
135,5278 TL - 135,5278 TL 2070 Stokta
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
3,3224 TL - 3,3224 TL 25916 Stokta
0.8 mm
Black
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
Kulakçıksız
5
11,3553 TL - 11,3553 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Natural
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
1,10 TL - 1,10 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Black
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
Kulakçıksız
3
14,825 TL - 14,825 TL 30708 Stokta
11.1 mm
Natural
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
Kulakçıksız
3
28,7036 TL - 28,7036 TL 29036 Stokta
15.9 mm
Natural
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
Kulakçıksız
3
178,7411 TL - 178,7411 TL 150 Stokta
54.0 mm
Black
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
326,8859 TL - 326,8859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.9 mm
Black
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
Kulakçıksız
3
78,0152 TL - 78,0152 TL 111 Stokta
38.0 mm
Black
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
Kulakçıksız
3
7,833 TL - 7,833 TL 62272 Stokta
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
Kulakçıksız
3
17,2432 TL - 17,2432 TL 792 Stokta
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
Kulakçıksız
3
87,6181 TL - 103,6814 TL 1029 Stokta
50.0 mm
Black
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
Kulakçıksız
3
11,6707 TL - 11,6707 TL 154880 Stokta
14.3 mm
Black
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
Kulakçıksız
3
9,9989 TL - 9,9989 TL 227145 Stokta
8.7 mm
Natural
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
Kulakçıksız
3
39,4281 TL - 39,4281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
Black
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
1,0417 TL - 1,2753 TL 3230 Stokta
1.6 mm
Black
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
Kulakçıksız
3
2,3072 TL - 2,8719 TL 85994 Stokta
0.4 mm
Natural
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
Kulakçıksız
3
603,8295 TL - 603,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Kulakçıksız
3
7,6123 TL - 7,6123 TL 221634 Stokta
8.7 mm
Black
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
Kulakçıksız
3
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

499715

Fiyat Aralığı
657,2811 TL - 657,2811 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

461518

Fiyat Aralığı
135,5278 TL - 135,5278 TL

Stok Seviyeleri
2070 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Tapa 0.8 mm 2.5 mm 52.8 mm EPDM Black

498743

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
25916 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 11.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

43008

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Black

461527

Fiyat Aralığı
1,10 TL - 1,10 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Natural

461504

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
30708 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 15.5 mm 20.0 mm 15.9 mm Silicone Natural

461507

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
29036 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Black

461568

Fiyat Aralığı
178,7411 TL - 178,7411 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Black

461570

Fiyat Aralığı
326,8859 TL - 326,8859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Black

461581

Fiyat Aralığı
78,0152 TL - 78,0152 TL

Stok Seviyeleri
111 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 6.2 mm 9.2 mm 12.7 mm Silicone Natural

461499

Fiyat Aralığı
7,833 TL - 7,833 TL

Stok Seviyeleri
62272 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Natural

461506

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
792 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Black

461583

Fiyat Aralığı
103,6814 TL - 87,6181 TL

Stok Seviyeleri
1029 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Black

461547

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
154880 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Natural

461501

Fiyat Aralığı
9,9989 TL - 9,9989 TL

Stok Seviyeleri
227145 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Black

461555

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Black

461529

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,0417 TL

Stok Seviyeleri
3230 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Natural

461493

Fiyat Aralığı
2,8719 TL - 2,3072 TL

Stok Seviyeleri
85994 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

461524

Fiyat Aralığı
603,8295 TL - 603,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Black

461540

Fiyat Aralığı
7,6123 TL - 7,6123 TL

Stok Seviyeleri
221634 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF