High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,687 TL - 6,687 TL | 342736 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
657,2811 TL - 657,2811 TL | 8 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
99,9898 TL - 99,9898 TL | 23964 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
296,4415 TL - 338,4982 TL | 1672 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
81,4848 TL - 81,4848 TL | 6174 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Natural
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
35,643 TL - 35,643 TL | 22598 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
277,7095 TL - 277,7095 TL | 1920 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
38,2716 TL - 38,2716 TL | 15952 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
Blue
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
7,854 TL - 7,854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Yellow
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
205,0265 TL - 205,0265 TL | 2100 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Black
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
71,8469 TL - 86,1578 TL | 64 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
1.630,4344 TL - 1.630,4344 TL | 450 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
Black
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
111,976 TL - 111,976 TL | 655 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Pink
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
602,2523 TL - 602,2523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.677 in
68.0 mm
|
Green
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 1278130 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Black
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
3,164 TL - 3,164 TL | 1439244 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
3,8586 TL - 3,8586 TL | 116548 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
Kulakçıksız
|
5
|
||
10,0621 TL - 10,0621 TL | 133320 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Black
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 27892 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Purple
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin