Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
31,3322 TL - 31,3322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.8 mm
Black
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
3,164 TL - 3,164 TL 1439244 Stokta
4.8 mm
Black
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
Kulakçıksız
3
99,9898 TL - 99,9898 TL 23964 Stokta
41.3 mm
Natural
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
12,3015 TL - 12,3015 TL 121992 Stokta
10.3 mm
Black
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
277,7095 TL - 277,7095 TL 1920 Stokta
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Kulakçıksız
3
35,643 TL - 35,643 TL 22598 Stokta
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
Kulakçıksız
3
16,0866 TL - 16,0866 TL 148864 Stokta
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
Kulakçıksız
2
8,9265 TL - 8,9265 TL 215550 Stokta
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
Kulakçıksız
3
5,5725 TL - 5,5725 TL 142184 Stokta
1.6 mm
Blue
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
Kulakçıksız
2
4,5658 TL - 4,5658 TL 52030 Stokta
4.8 mm
Black
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
1,4116 TL - 1,7134 TL 202011 Stokta
1.2 mm
Black
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
Kulakçıksız
3
11,2502 TL - 11,2502 TL 48288 Stokta
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
Kulakçıksız
2
165,388 TL - 165,388 TL 9918 Stokta
50.0 mm
Black
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
2,7021 TL - 2,7021 TL 48498 Stokta
0.6 mm
Black
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
Kulakçıksız
5
7,5702 TL - 7,5702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
Black
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Kulakçıksız
3
14,6147 TL - 14,6147 TL 143832 Stokta
15.9 mm
Black
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
512,4613 TL - 512,4613 TL 20 Stokta
76.2 mm
Black
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
Kulakçıksız
3
18,8203 TL - 18,8203 TL 87482 Stokta
14.3 mm
Black
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
95,1533 TL - 95,1533 TL 288 Stokta
38.1 mm
Black
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
Kulakçıksız
3
461509 65,8187 TL - 65,8187 TL 20160 Stokta
30.2 mm
Natural
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Black

461553

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Black

461534

Fiyat Aralığı
3,164 TL - 3,164 TL

Stok Seviyeleri
1439244 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461515

Fiyat Aralığı
99,9898 TL - 99,9898 TL

Stok Seviyeleri
23964 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Black

461543

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
121992 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

461522

Fiyat Aralığı
277,7095 TL - 277,7095 TL

Stok Seviyeleri
1920 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 19.0 mm 23.5 mm 19.1 mm Silicone Natural

461508

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
22598 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

499724

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
148864 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 9.5 mm 19.1 mm Silicone Natural

461500

Fiyat Aralığı
8,9265 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
215550 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Blue

499043

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
142184 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Black

461535

Fiyat Aralığı
4,5658 TL - 4,5658 TL

Stok Seviyeleri
52030 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Black

461531

Fiyat Aralığı
1,7134 TL - 1,4116 TL

Stok Seviyeleri
202011 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Orange

499726

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
48288 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Black

461567

Fiyat Aralığı
165,388 TL - 165,388 TL

Stok Seviyeleri
9918 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm EPDM Black

498741

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
48498 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Black

36-EG100

Fiyat Aralığı
7,5702 TL - 7,5702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR
Konik Maskeleme Tapası 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Black

461549

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
143832 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Black

461571

Fiyat Aralığı
512,4613 TL - 512,4613 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Black

461548

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
87482 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461563

Fiyat Aralığı
95,1533 TL - 95,1533 TL

Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

461509

Fiyat Aralığı
65,8187 TL - 65,8187 TL

Stok Seviyeleri
20160 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik