High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,9569 TL - 9,9569 TL | 18278 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
Blue
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
2,3131 TL - 2,3131 TL | 84946 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Black
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
Kulakçıksız
|
5
|
||
8,0223 TL - 8,0223 TL | 129555 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
319,526 TL - 319,526 TL | 1 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
189,2179 TL - 189,2179 TL | 200 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Yellow
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
28,3882 TL - 28,3882 TL | 193280 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Green
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
138,0313 TL - 138,0313 TL | 494 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Green
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
6,687 TL - 6,687 TL | 342736 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
3,8064 TL - 3,8064 TL | 63105 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
296,4415 TL - 338,4982 TL | 1672 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
22,1849 TL - 22,1849 TL | 24190 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Black
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
68,9731 TL - 68,9731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
Black
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
1,3824 TL - 1,6744 TL | 1131300 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
4,09 TL - 4,09 TL | 42614 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
157,2921 TL - 157,2921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
18,5049 TL - 18,5049 TL | 148019 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 69660 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
81,4848 TL - 81,4848 TL | 6174 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Natural
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
6,3669 TL - 7,8953 TL | 98244 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin