Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,3706 TL - 89,3706 TL | 2088 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
107,7704 TL - 107,7704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
83,7981 TL - 83,7981 TL | 7092 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Black
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
10,0621 TL - 10,0621 TL | 133320 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Black
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
111,976 TL - 111,976 TL | 655 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Pink
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
205,0265 TL - 205,0265 TL | 2100 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Black
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 27892 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Purple
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
7,5492 TL - 7,5492 TL | 197808 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
7,854 TL - 7,854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Yellow
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
71,8469 TL - 86,1578 TL | 64 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
1.630,4344 TL - 1.630,4344 TL | 450 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
Black
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
602,2523 TL - 602,2523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.677 in
68.0 mm
|
Green
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 1278130 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Black
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
3,8586 TL - 3,8586 TL | 116548 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
Kulakçıksız
|
5
|
||
302,1736 TL - 302,1736 TL | 600 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
506,4682 TL - 506,4682 TL | 200 Stokta |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
333,9305 TL - 333,9305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
265,6866 TL - 265,6866 TL | 300 Stokta |
1.875 in
47.63 mm
|
Natural
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kulakçıklı
|
1
|
||
150,5924 TL - 150,5924 TL | 700 Stokta |
1.625 in
41.28 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kulakçıklı
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin