Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Boru, çubuk ve dişlileri korur.
  • Kaymaz ve zeminleri çizmez.
  • Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: White, Black Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
3,6063 TL - 8,8356 TL 6093 Stokta
White
LDPE
22.2 mm
17.5 mm
1
8,9685 TL - 21,9729 TL 24 Stokta
Black
LDPE
31.7 mm
27.0 mm
1
3,8903 TL - 9,5312 TL 685 Stokta
White
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
9,0317 TL - 22,1276 TL 13500 Stokta
Black
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
2,2815 TL - 5,5897 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
LDPE
19.0 mm
14.4 mm
1
3,7746 TL - 9,2478 TL 7590 Stokta
White
LDPE
25.0 mm
1
6,8926 TL - 15,5558 TL 6000 Stokta
Black
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
5,7512 TL - 14,0906 TL 1260 Stokta
Black
LDPE
28.6 mm
25.0 mm
1
2,3656 TL - 5,796 TL 3400 Stokta
Black
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
4,6156 TL - 11,3084 TL 13 Stokta
White
LDPE
26.9 mm
26.8 mm
1
4,3949 TL - 10,7675 TL 126 Stokta
White
LDPE
25.4 mm
22.0 mm
1
1,924 TL - 4,714 TL 3962 Stokta
Black
LDPE
15.8 mm
13.3 mm
1
10,041 TL - 24,6005 TL 54 Stokta
White
LDPE
31.8 mm
27.0 mm
1
2,7863 TL - 6,8263 TL 81600 Stokta
White
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
2,229 TL - 5,461 TL 649740 Stokta
Black
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
3,722 TL - 9,1188 TL 53086 Stokta
Black
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
2,6285 TL - 6,4399 TL 40812 Stokta
Black
LDPE
20.0 mm
1
4,6261 TL - 4,6261 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
3,0701 TL - 7,5219 TL 69300 Stokta
Black
LDPE
25.4 mm
22.0 mm
1
4,6875 TL - 8,6808 TL 5712 Stokta
Black
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 22.2 mm LDPE White

10256

Fiyat Aralığı
8,8356 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
6093 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 31.7 mm LDPE Black

11143

Fiyat Aralığı
21,9729 TL - 8,9685 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE White

460857

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
685 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 20.0 mm PVC Black

465368

Fiyat Aralığı
22,1276 TL - 9,0317 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE White

10258

Fiyat Aralığı
5,5897 TL - 2,2815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE White

465483

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
7590 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 18.0 mm PVC Black

465369

Fiyat Aralığı
15,5558 TL - 6,8926 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 28.6 mm LDPE Black

12000

Fiyat Aralığı
14,0906 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 15.0 mm LDPE Black

460843

Fiyat Aralığı
5,796 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 26.9 mm LDPE White

10519

Fiyat Aralığı
11,3084 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 25.4 mm LDPE White

10263

Fiyat Aralığı
10,7675 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 15.8 mm LDPE Black

52047

Fiyat Aralığı
4,714 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
3962 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 31.8 mm LDPE White

12358

Fiyat Aralığı
24,6005 TL - 10,041 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE White

460854

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
81600 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Black

460844

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
649740 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Black

460848

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
53086 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE Black

465373

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
40812 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 26.0 mm LDPE White

460860

Fiyat Aralığı
4,6261 TL - 4,6261 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
Yuvarlak Yüksük 25.4 mm LDPE Black

10265

Fiyat Aralığı
7,5219 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
69300 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Black

460847

Fiyat Aralığı
8,6808 TL - 4,6875 TL

Stok Seviyeleri
5712 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black