Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Boru, çubuk ve dişlileri korur.
  • Kaymaz ve zeminleri çizmez.
  • Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: White, Black Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
2,3656 TL - 5,796 TL 3400 Stokta
Black
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
4,6261 TL - 4,6261 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
3,7746 TL - 9,2478 TL 7590 Stokta
White
LDPE
25.0 mm
1
4,3949 TL - 10,7675 TL 126 Stokta
White
LDPE
25.4 mm
22.0 mm
1
4,3213 TL - 10,5872 TL 3969 Stokta
White
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
6,8926 TL - 15,5558 TL 6000 Stokta
Black
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
1,924 TL - 4,714 TL 3962 Stokta
Black
LDPE
15.8 mm
13.3 mm
1
4,6156 TL - 11,3084 TL 13 Stokta
White
LDPE
26.9 mm
26.8 mm
1
2,2815 TL - 5,5897 TL 53 Stokta
Black
LDPE
19.0 mm
14.4 mm
1
3,0701 TL - 7,5219 TL 69300 Stokta
Black
LDPE
25.4 mm
22.0 mm
1
4,6875 TL - 8,6808 TL 5712 Stokta
Black
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
3,722 TL - 9,1188 TL 53086 Stokta
Black
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
3,8903 TL - 9,5312 TL 618953 Stokta
Black
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
5,0993 TL - 12,4934 TL 6132 Stokta
White
LDPE
30.0 mm
1
10,041 TL - 24,6005 TL 54 Stokta
White
LDPE
31.8 mm
27.0 mm
1
15,6661 TL - 38,382 TL 5509 Stokta
Black
LDPE
44.4 mm
27.0 mm
1
14,9301 TL - 36,5788 TL 457 Stokta
Black
LDPE
38.1 mm
34.9 mm
1
1,7348 TL - 4,2503 TL 175904 Stokta
Black
LDPE
12.7 mm
13.0 mm
1
2,229 TL - 5,461 TL 649740 Stokta
Black
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
2,6285 TL - 6,4399 TL 40812 Stokta
Black
LDPE
20.0 mm
1
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 15.0 mm LDPE Black

460843

Fiyat Aralığı
5,796 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 26.0 mm LDPE White

460860

Fiyat Aralığı
4,6261 TL - 4,6261 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE White

465483

Fiyat Aralığı
9,2478 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
7590 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 25.4 mm LDPE White

10263

Fiyat Aralığı
10,7675 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE White

460858

Fiyat Aralığı
10,5872 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
3969 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 18.0 mm PVC Black

465369

Fiyat Aralığı
15,5558 TL - 6,8926 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 15.8 mm LDPE Black

52047

Fiyat Aralığı
4,714 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
3962 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 26.9 mm LDPE White

10519

Fiyat Aralığı
11,3084 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE Black

10260

Fiyat Aralığı
5,5897 TL - 2,2815 TL

Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 25.4 mm LDPE Black

10265

Fiyat Aralığı
7,5219 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
69300 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Black

460847

Fiyat Aralığı
8,6808 TL - 4,6875 TL

Stok Seviyeleri
5712 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Black

460848

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
53086 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 10.0 mm PVC Black

465365

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
618953 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE White

465371

Fiyat Aralığı
12,4934 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
6132 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 31.8 mm LDPE White

12358

Fiyat Aralığı
24,6005 TL - 10,041 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 44.4 mm LDPE Black

199039

Fiyat Aralığı
38,382 TL - 15,6661 TL

Stok Seviyeleri
5509 Stokta
Özellikler
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 38.1 mm LDPE Black

199050

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
457 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE Black

10497

Fiyat Aralığı
4,2503 TL - 1,7348 TL

Stok Seviyeleri
175904 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Black

460844

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
649740 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE Black

465373

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
40812 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790