Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Boru, çubuk ve dişlileri korur.
  • Kaymaz ve zeminleri çizmez.
  • Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: White, Black Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
5,0993 TL - 12,4934 TL 6132 Stokta
White
LDPE
30.0 mm
1
33,7505 TL - 82,6887 TL 4410 Stokta
Black
LDPE
76.2 mm
38.0 mm
1
1,7348 TL - 4,2503 TL 175904 Stokta
Black
LDPE
12.7 mm
13.0 mm
1
4,6683 TL - 11,4373 TL 228000 Stokta
Black
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
1,8925 TL - 4,6368 TL 4976 Stokta
White
LDPE
15.8 mm
13.3 mm
1
14,9301 TL - 36,5788 TL 457 Stokta
Black
LDPE
38.1 mm
34.9 mm
1
3,8903 TL - 9,5312 TL 618953 Stokta
Black
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
15,6661 TL - 38,382 TL 5509 Stokta
Black
LDPE
44.4 mm
27.0 mm
1
2,2815 TL - 5,5897 TL 53 Stokta
Black
LDPE
19.0 mm
14.4 mm
1
11,293 TL - 25,3057 TL 6580 Stokta
Black
LDPE
34.9 mm
18.0 mm
1
2,3656 TL - 5,796 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
LDPE
18.0 mm
1
5,9615 TL - 14,6056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
LDPE
28.6 mm
25.0 mm
1
3,6063 TL - 8,8356 TL 1039 Stokta
Black
LDPE
22.2 mm
17.5 mm
1
4,5421 TL - 11,1282 TL 41818 Stokta
Black
LDPE
19.0 mm
18.0 mm
1
4,3213 TL - 10,5872 TL 3969 Stokta
White
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
18,1895 TL - 44,5642 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
18,9255 TL - 18,9255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
24.0 mm
LDPE
22.0 mm
20.5 mm
4
7,5071 TL - 7,5071 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
18.0 mm
LDPE
12.0 mm
14.5 mm
4
6,9498 TL - 6,9498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
13.0 mm
LDPE
6.0 mm
10.6 mm
4
11,145 TL - 11,145 TL 9 Stokta
Black
18.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.5 mm
4
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE White

465371

Fiyat Aralığı
12,4934 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
6132 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 76.2 mm LDPE Black

199082

Fiyat Aralığı
82,6887 TL - 33,7505 TL

Stok Seviyeleri
4410 Stokta
Özellikler
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE Black

10497

Fiyat Aralığı
4,2503 TL - 1,7348 TL

Stok Seviyeleri
175904 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 12.0 mm PVC Black

465367

Fiyat Aralığı
11,4373 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 15.8 mm LDPE White

52048

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
4976 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 38.1 mm LDPE Black

199050

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
457 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 10.0 mm PVC Black

465365

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
618953 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 44.4 mm LDPE Black

199039

Fiyat Aralığı
38,382 TL - 15,6661 TL

Stok Seviyeleri
5509 Stokta
Özellikler
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE Black

10260

Fiyat Aralığı
5,5897 TL - 2,2815 TL

Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 34.9 mm LDPE Black

199124

Fiyat Aralığı
25,3057 TL - 11,293 TL

Stok Seviyeleri
6580 Stokta
Özellikler
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Black

465377

Fiyat Aralığı
5,796 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 28.6 mm LDPE White

52001

Fiyat Aralığı
14,6056 TL - 5,9615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.2 mm LDPE Black

10257

Fiyat Aralığı
8,8356 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
1039 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE Black

11761

Fiyat Aralığı
11,1282 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
41818 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE White

460858

Fiyat Aralığı
10,5872 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
3969 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
Yuvarlak Yüksük 50.8 mm LDPE Black

199205

Fiyat Aralığı
44,5642 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.0 mm LDPE Black

009022022003

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 12.0 mm LDPE Black

009012022003

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tip
    4
Yuvarlak Yüksük 6.0 mm LDPE Black

009006022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Black

009016022003

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black