Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Boru, çubuk ve dişlileri korur.
  • Kaymaz ve zeminleri çizmez.
  • Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: White, Black Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
12,6169 TL - 12,6169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
24.0 mm
LDPE
19.0 mm
21.0 mm
4
8,9896 TL - 8,9896 TL 9000 Stokta
Black
18.0 mm
LDPE
14.0 mm
14.5 mm
4
22,5003 TL - 22,5003 TL 1368 Stokta
Black
24.0 mm
LDPE
25.0 mm
20.0 mm
4
6,9498 TL - 6,9498 TL 605234 Stokta
Black
11.0 mm
LDPE
4.0 mm
9.0 mm
4
6,9498 TL - 6,9498 TL 1179698 Stokta
Black
13.0 mm
LDPE
8.0 mm
10.0 mm
4
8,8529 TL - 8,8529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
18.0 mm
LDPE
13.0 mm
14.5 mm
4
7,055 TL - 7,055 TL 33472 Stokta
Black
10.0 mm
LDPE
3.0 mm
8.0 mm
4
22,921 TL - 22,921 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
24.0 mm
LDPE
28.0 mm
20.0 mm
4
5,0048 TL - 12,2617 TL 47808 Stokta
Black
LDPE
28.0 mm
1
4,1111 TL - 10,0721 TL 28590 Stokta
Black
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
3,6274 TL - 8,8871 TL 152040 Stokta
Black
LDPE
25.0 mm
1
2,3551 TL - 5,7701 TL 10910 Stokta
White
LDPE
18.0 mm
1
5,8022 TL - 13,0362 TL 4204 Stokta
Black
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
2,0161 TL - 4,2004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
LDPE
12.7 mm
13.0 mm
1
1,7032 TL - 4,173 TL 44545 Stokta
Black
LDPE
11.1 mm
12.0 mm
1
3,4592 TL - 8,4749 TL 5831 Stokta
White
LDPE
20.0 mm
1
5,0993 TL - 12,4934 TL 3021 Stokta
Black
LDPE
30.0 mm
1
28,7036 TL - 28,7036 TL 1848 Stokta
White
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
6,9498 TL - 6,9498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
13.0 mm
LDPE
5.0 mm
10.7 mm
4
7,0866 TL - 7,0866 TL 1560 Stokta
Black
18.0 mm
LDPE
10.0 mm
14.5 mm
4
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 19.0 mm LDPE Black

009019022003

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 14.0 mm LDPE Black

009014022003

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Black

009025022003

Fiyat Aralığı
22,5003 TL - 22,5003 TL

Stok Seviyeleri
1368 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 4.0 mm LDPE Black

009004022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
605234 Stokta
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 8.0 mm LDPE Black

009008022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
1179698 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 13.0 mm LDPE Black

009013022003

Fiyat Aralığı
8,8529 TL - 8,8529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 3.0 mm LDPE Black

009003022003

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
33472 Stokta
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE Black

009028022003

Fiyat Aralığı
22,921 TL - 22,921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE Black

465376

Fiyat Aralığı
12,2617 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
47808 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 26.0 mm LDPE Black

460850

Fiyat Aralığı
10,0721 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
28590 Stokta
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Black

465372

Fiyat Aralığı
8,8871 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
152040 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE White

465374

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
10910 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 16.0 mm PVC Black

465366

Fiyat Aralığı
13,0362 TL - 5,8022 TL

Stok Seviyeleri
4204 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 12.7 mm LDPE White

50829

Fiyat Aralığı
4,2004 TL - 2,0161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 11.1 mm LDPE Black

51216

Fiyat Aralığı
4,173 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
44545 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE White

600252

Fiyat Aralığı
8,4749 TL - 3,4592 TL

Stok Seviyeleri
5831 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Black

465375

Fiyat Aralığı
12,4934 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
3021 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE White

551004511303

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
1848 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 5.0 mm LDPE Black

009005022003

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 10.0 mm LDPE Black

009010022003

Fiyat Aralığı
7,0866 TL - 7,0866 TL

Stok Seviyeleri
1560 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black