Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Boru, çubuk ve dişlileri korur.
  • Kaymaz ve zeminleri çizmez.
  • Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: White, Black Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
23,8671 TL - 23,8671 TL 1266 Stokta
Black
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
29,2294 TL - 29,2294 TL 1000 Stokta
Black
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
30,0705 TL - 30,0705 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
23,8671 TL - 23,8671 TL 989 Stokta
Black
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
20,5026 TL - 20,5026 TL 1300 Stokta
White
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
30,386 TL - 30,386 TL 829 Stokta
Black
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
17,9792 TL - 17,9792 TL 741 Stokta
White
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
28,7036 TL - 28,7036 TL 1674 Stokta
Black
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
18,8203 TL - 18,8203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
15,0353 TL - 15,0353 TL 902 Stokta
Black
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
19,8719 TL - 19,8719 TL 379 Stokta
Black
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
23,6569 TL - 23,6569 TL 20 Stokta
White
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
35,9584 TL - 35,9584 TL 200 Stokta
Black
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
26,706 TL - 26,706 TL 1193 Stokta
Black
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
  • / 4
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 10.0 mm PVC Black

554100037907

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
1266 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 16.0 mm PVC Black

554160037907

Fiyat Aralığı
29,2294 TL - 29,2294 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE White

551005011303

Fiyat Aralığı
30,0705 TL - 30,0705 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 28.0 mm LDPE Black

551004511403

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
989 Stokta
Özellikler
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE White

551001511303

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    3
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 18.0 mm PVC Black

554180037907

Fiyat Aralığı
30,386 TL - 30,386 TL

Stok Seviyeleri
829 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE White

551002011303

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
741 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    3
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 12.0 mm PVC Black

554120037907

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
1674 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 20.0 mm LDPE Black

551002011403

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Black

551001511403

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
902 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Black

551003511403

Fiyat Aralığı
19,8719 TL - 19,8719 TL

Stok Seviyeleri
379 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    3
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE White

551003511303

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    White
  • Tip
    3
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 20.0 mm PVC Black

554200037907

Fiyat Aralığı
35,9584 TL - 35,9584 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Black

551005011403

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
1193 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Black
  • Tip
    3