Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Metal dişleri pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı oturma sağlar, iki parçalı kalıplar tüplere sıkıca oturur.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve braketleri yerleştirmek için iç dişliye sahiptir.Ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir ve döküm alüminyum alaşımdan imal edilir. Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Renk | Vida Boyutu | h | Azami Statik Yük Kapasitesi | D | Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,7666 TL - 48,4283 TL | 3008 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
17,3484 TL - 42,5036 TL | 4332 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
14,6147 TL - 35,8059 TL | 361171 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
10,2221 TL - 17,3346 TL | 34794 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
7,5254 TL - 14,4379 TL | 165195 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
70,2348 TL - 172,0751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
17,9792 TL - 44,0492 TL | 44250 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
19,1358 TL - 46,8828 TL | 192600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
19,0306 TL - 46,6251 TL | 54196 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
257,3872 TL - 630,5986 TL | 119 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
21,4489 TL - 52,5498 TL | 10332 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
69,8141 TL - 171,0446 TL | 9808 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
30,9117 TL - 75,7337 TL | 1522 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
59,0897 TL - 144,7698 TL | 300 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
8,0608 TL - 15,0263 TL | 15080 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
59,0897 TL - 144,7698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
19,7666 TL - 48,4283 TL | 14016 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
53,8325 TL - 131,8898 TL | 19470 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
6,99 TL - 13,8495 TL | 55536 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
44,475 TL - 108,9637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
Black
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin