Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Metal dişleri pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı oturma sağlar, iki parçalı kalıplar tüplere sıkıca oturur.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve braketleri yerleştirmek için iç dişliye sahiptir.Ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir ve döküm alüminyum alaşımdan imal edilir. Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Renk | Vida Boyutu | h | Azami Statik Yük Kapasitesi | D | Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279,2567 TL - 684,179 TL | 113 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
279,2567 TL - 684,179 TL | 140 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
303,7547 TL - 303,7547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
14,089 TL - 34,518 TL | 6378 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
10,4721 TL - 25,6567 TL | 6664 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
599,5648 TL - 599,5648 TL | 360 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
530,861 TL - 1.300,6097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
298,778 TL - 298,778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
309,117 TL - 309,117 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
19,1358 TL - 46,8828 TL | 192600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
70,2348 TL - 172,0751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
17,9792 TL - 44,0492 TL | 44250 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
69,8141 TL - 171,0446 TL | 9808 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
19,7666 TL - 48,4283 TL | 14016 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
21,4489 TL - 52,5498 TL | 10332 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
7,5254 TL - 14,4379 TL | 165195 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
8,0608 TL - 15,0263 TL | 15080 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
59,0897 TL - 144,7698 TL | 300 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
30,9117 TL - 75,7337 TL | 1522 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
498579 | 73,8371 TL - 180,9012 TL | 3008 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin