Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Metal dişleri pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı oturma sağlar, iki parçalı kalıplar tüplere sıkıca oturur.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve braketleri yerleştirmek için iç dişliye sahiptir.Ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir ve döküm alüminyum alaşımdan imal edilir. Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Renk | Vida Boyutu | h | Azami Statik Yük Kapasitesi | D | Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279,2567 TL - 684,179 TL | 113 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
37,2201 TL - 91,1894 TL | 4758 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
31,4374 TL - 77,0217 TL | 17130 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
257,3872 TL - 257,3872 TL | 23 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
M16
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
253,2165 TL - 298,778 TL | 48 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
569,2019 TL - 569,2019 TL | 24 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
298,778 TL - 298,778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
517,9132 TL - 517,9132 TL | 120 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
487,8581 TL - 1.195,2524 TL | 48 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
Black
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
253,2165 TL - 298,778 TL | 48 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
517,9132 TL - 517,9132 TL | 24 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
279,2567 TL - 279,2567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
494,9026 TL - 1.212,5114 TL | 48 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
10,4721 TL - 25,6567 TL | 6664 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
279,2567 TL - 684,179 TL | 70 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
494,9026 TL - 1.212,5114 TL | 44 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
303,7547 TL - 303,7547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
530,861 TL - 1.300,6097 TL | 120 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
621,7036 TL - 1.523,1739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
530,861 TL - 1.300,6097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin