Menü Arama

Yuvarlak Dişli Eklentiler - Metal

Stokta

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Metal dişleri pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı oturma sağlar, iki parçalı kalıplar tüplere sıkıca oturur.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve braketleri yerleştirmek için iç dişliye sahiptir.Ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir ve döküm alüminyum alaşımdan imal edilir. Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
84 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H Renk Vida Boyutu h Azami Statik Yük Kapasitesi D Uyumlu Et Kalınlık Aralığı Satın Al
14,089 TL - 34,518 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Grey
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20,5026 TL - 50,2316 TL 4590 Stokta
20.0 mm
Grey
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,0375 TL - 31,9421 TL 368740 Stokta
20.0 mm
Grey
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
8,0316 TL - 15,9314 TL 6921 Stokta
20.0 mm
Grey
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 5
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

551731

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

551723

Fiyat Aralığı
50,2316 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
4590 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

551735

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
368740 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

551742

Fiyat Aralığı
15,9314 TL - 8,0316 TL

Stok Seviyeleri
6921 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Uyumlu Et Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in