Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,1053 TL - 2,5993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,6627 TL - 2,0528 TL | 11440 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | 216426 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | 1196 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,5653 TL - 1,9325 TL | 13 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5352 TL - 1,8954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,4978 TL - 1,8492 TL | 2392 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5778 TL - 1,9479 TL | 1571 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,7128 TL - 2,1144 TL | 1000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | 1996 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,6242 TL - 4,6242 TL | 1204 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,7955 TL - 2,2164 TL | 22048 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | 570 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | 62604 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | 67 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin