Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
42,4772 TL - 42,4772 TL 65250 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL 1000 Stokta
2.7 mm
4.2 mm
3.2 mm
6,0562 TL - 6,0562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
8,4744 TL - 8,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
8,4744 TL - 8,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
4.2 mm
11.1 mm
18,8865 TL - 26,4412 TL 441 Stokta
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
19,8601 TL - 27,8041 TL 50783 Stokta
8.2 mm
16.0 mm
29.0 mm
6,0562 TL - 6,0562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
7.9 mm
9,8728 TL - 9,8728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
6,0562 TL - 6,0562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
21.7 mm
17.0 mm
7,1811 TL - 7,1811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
9,8728 TL - 9,8728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
4.2 mm
12.7 mm
22,9754 TL - 32,1655 TL 91170 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
25.0 mm
8,4744 TL - 8,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
24,241 TL - 24,241 TL 2000 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
27.0 mm
7,1811 TL - 7,1811 TL 17000 Stokta
2.7 mm
4.2 mm
9.5 mm
5,3517 TL - 5,3517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
6.4 mm
4.8 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL 2703 Stokta
2.2 mm
3.6 mm
1.6 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
3.6 mm
3.2 mm
  • / 44
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

005663000002

Fiyat Aralığı
42,4772 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
65250 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.7 mm 4.2 mm 3.2 mm Nylon

R907-2

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    4.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 4.3 mm 6.4 mm 6.4 mm PA

R912-4

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm PA

R911-7

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 2.7 mm 4.2 mm 11.1 mm Nylon

R907-7

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    4.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 8.2 mm 16.0 mm 27.0 mm PA

1117940000VR

Fiyat Aralığı
26,4412 TL - 18,8865 TL

Stok Seviyeleri
441 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    27.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 8.2 mm 16.0 mm 29.0 mm PA

1117960000VR

Fiyat Aralığı
27,8041 TL - 19,8601 TL

Stok Seviyeleri
50783 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    29.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.2 mm 4.8 mm 7.9 mm Nylon

R908-5

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 3.2 mm 4.8 mm 12.7 mm Nylon

R908-8

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon

R911-4

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 10.0 mm 21.7 mm 17.0 mm PA

1140740000VR

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    17.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    21.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.2 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon

R908-6

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 2.7 mm 4.2 mm 12.7 mm Nylon

R907-8

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    4.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 25.0 mm PA

1118480000VR

Fiyat Aralığı
32,1655 TL - 22,9754 TL

Stok Seviyeleri
91170 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm PA

R908-7

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 27.0 mm PA

1118500000VR

Fiyat Aralığı
24,241 TL - 24,241 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    27.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.7 mm 4.2 mm 9.5 mm Nylon

R907-6

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    4.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 4.3 mm 6.4 mm 4.8 mm PA

R912-3

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 2.2 mm 3.6 mm 1.6 mm Nylon

R906-1

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
2703 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.6 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
Ara Parçası 2.2 mm 3.6 mm 3.2 mm Nylon

R906-2

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White