Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
62,5983 TL - 119,6475 TL 11597 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
152,4556 TL - 152,4556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
55,5149 TL - 55,5149 TL 49950 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
71,0758 TL - 71,0758 TL 2635 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
55.0 mm
50,5264 TL - 110,7883 TL 40 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 4304 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
64,8725 TL - 64,8725 TL 1240 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
40,5847 TL - 40,5847 TL 4176 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
108,8218 TL - 108,8218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
15,666 TL - 15,666 TL 8199 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL 552816 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
67,5011 TL - 67,5011 TL 4050 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
70,6553 TL - 70,6553 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
52,2555 TL - 52,2555 TL 2604 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
47,5085 TL - 103,9735 TL 2375 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
74,8609 TL - 74,8609 TL 1800 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
112,9223 TL - 112,9223 TL 4526 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 144 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 1000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

005769000002

Fiyat Aralığı
119,6475 TL - 62,5983 TL

Stok Seviyeleri
11597 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

005773059902

Fiyat Aralığı
152,4556 TL - 152,4556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

005829600002

Fiyat Aralığı
55,5149 TL - 55,5149 TL

Stok Seviyeleri
49950 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

005839600002

Fiyat Aralığı
71,0758 TL - 71,0758 TL

Stok Seviyeleri
2635 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

005849600002

Fiyat Aralığı
110,7883 TL - 50,5264 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

005712059902

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
4304 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

005837659902

Fiyat Aralığı
64,8725 TL - 64,8725 TL

Stok Seviyeleri
1240 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

005825659902

Fiyat Aralığı
40,5847 TL - 40,5847 TL

Stok Seviyeleri
4176 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

005847659902

Fiyat Aralığı
108,8218 TL - 108,8218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    75.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

005718059902

Fiyat Aralığı
15,666 TL - 15,666 TL

Stok Seviyeleri
8199 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

005819659902

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
552816 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

005835600002

Fiyat Aralığı
67,5011 TL - 67,5011 TL

Stok Seviyeleri
4050 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

005841659902

Fiyat Aralığı
70,6553 TL - 70,6553 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

005831659902

Fiyat Aralığı
52,2555 TL - 52,2555 TL

Stok Seviyeleri
2604 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

005845600002

Fiyat Aralığı
103,9735 TL - 47,5085 TL

Stok Seviyeleri
2375 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

005841600002

Fiyat Aralığı
74,8609 TL - 74,8609 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

005849659902

Fiyat Aralığı
112,9223 TL - 112,9223 TL

Stok Seviyeleri
4526 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

RRSN-82100-30GF

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    %30 Cam Dolgulu Poliamid 6
  • Renk
    Black
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

005576000002

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

RRSN-52100-30GF

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    %30 Cam Dolgulu Poliamid 6
  • Renk
    Black