Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2278 TL - 3,2278 TL | 34938 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,50 TL - 4,50 TL | 3000 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,6461 TL - 5,6461 TL | 11354 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,6799 TL - 3,6799 TL | 162 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,4055 TL - 4,4055 TL | 1000 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,6772 TL - 2,6772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,548 TL - 8,548 TL | 3468 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
16,1919 TL - 16,1919 TL | 40710 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | 5652 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,2455 TL - 15,2455 TL | 116460 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 274032 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
56,2508 TL - 56,2508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
45,6316 TL - 45,6316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
128,0628 TL - 128,0628 TL | 1000 Stokta |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3,5432 TL - 3,5432 TL | 84800 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
41,8464 TL - 41,8464 TL | 16000 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,242 TL - 9,242 TL | 68832 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,5012 TL - 3,5012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,0164 TL - 4,0164 TL | 285728 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin