Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4752 TL - 1,8214 TL | 9556 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | 2872 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,832 TL - 3,4965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,2068 TL - 7,2068 TL | 1000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,1905 TL - 2,7042 TL | 2774 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,5586 TL - 6,8623 TL | 19306 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,7694 TL - 3,4192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,4868 TL - 3,0704 TL | 16000 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,2254 TL - 3,9824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,8601 TL - 7,8601 TL | 159808 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,3654 TL - 4,1548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,798 TL - 3,4543 TL | 27000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,4952 TL - 1,8459 TL | 5 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
15,7202 TL - 15,7202 TL | 6128 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,9811 TL - 3,9811 TL | 20496 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,8032 TL - 3,4608 TL | 1000 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
3,0323 TL - 3,7437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,8032 TL - 3,4608 TL | 54000 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9033 TL - 2,3498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin