Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz POM Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
79 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,1869 TL - 2,1869 TL 2000 Stokta
4.3 mm
6.3 mm
14.3 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
2,8816 TL - 2,8816 TL 47799 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 46000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
2,8816 TL - 2,8816 TL 360144 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
2,1612 TL - 2,1612 TL 385560 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,787 TL - 3,787 TL 208544 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
3,4755 TL - 3,4755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
3,787 TL - 3,787 TL 307412 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
2,9596 TL - 2,9596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
3,0568 TL - 3,0568 TL 624000 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
2,5409 TL - 2,5409 TL 16000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
3,0568 TL - 3,0568 TL 35000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
3,4755 TL - 3,4755 TL 8800 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 28548 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
2,3267 TL - 2,3267 TL 136464 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
3,787 TL - 3,787 TL 41600 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
2,9596 TL - 2,9596 TL 5000 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 10132 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,3267 TL - 2,3267 TL 36000 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • / 4
Ara Parçası 4.3 mm 6.3 mm 14.3 mm Nylon

13SP062

Fiyat Aralığı
2,1869 TL - 2,1869 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.3 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    6.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005249000005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005218059905

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
47799 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

005209059905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
46000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

005255059905

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
360144 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005240059905

Fiyat Aralığı
2,1612 TL - 2,1612 TL

Stok Seviyeleri
385560 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005298000005

Fiyat Aralığı
3,787 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
208544 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005221000005

Fiyat Aralığı
3,4755 TL - 3,4755 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005261000005

Fiyat Aralığı
3,787 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
307412 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005215000005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

005255000005

Fiyat Aralığı
3,0568 TL - 3,0568 TL

Stok Seviyeleri
624000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

005209000005

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005218000005

Fiyat Aralığı
3,0568 TL - 3,0568 TL

Stok Seviyeleri
35000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

005258000005

Fiyat Aralığı
3,4755 TL - 3,4755 TL

Stok Seviyeleri
8800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005212000005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
28548 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005243000005

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
136464 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005224000005

Fiyat Aralığı
3,787 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
41600 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005252000005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005274000005

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
10132 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005280000005

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural