Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz POM Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
79 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,9596 TL - 2,9596 TL 5000 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
2,3267 TL - 2,3267 TL 5000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
2,9596 TL - 2,9596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
2,3267 TL - 2,3267 TL 136464 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
3,0568 TL - 3,0568 TL 624000 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 28548 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
3,787 TL - 3,787 TL 41600 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
2,5409 TL - 2,5409 TL 820372 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
2,5409 TL - 2,5409 TL 16000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
3,4755 TL - 3,4755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
3,0568 TL - 3,0568 TL 35000 Stokta
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
3,787 TL - 3,787 TL 307412 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
3,4755 TL - 3,4755 TL 8800 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
3,4755 TL - 3,4755 TL 59940 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 22000 Stokta
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
2,1904 TL - 2,1904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 2898 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
2,2877 TL - 2,2877 TL 24778 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,5409 TL - 2,5409 TL 13048 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
  • / 4
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005252000005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005206000005

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

005215000005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005243000005

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
136464 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

005255000005

Fiyat Aralığı
3,0568 TL - 3,0568 TL

Stok Seviyeleri
624000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005212000005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
28548 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

005224000005

Fiyat Aralığı
3,787 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
41600 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005246000005

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
820372 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

005209000005

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005221000005

Fiyat Aralığı
3,4755 TL - 3,4755 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

005218000005

Fiyat Aralığı
3,0568 TL - 3,0568 TL

Stok Seviyeleri
35000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

005261000005

Fiyat Aralığı
3,787 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
307412 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

005258000005

Fiyat Aralığı
3,4755 TL - 3,4755 TL

Stok Seviyeleri
8800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005249000005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

005163800005

Fiyat Aralığı
3,4755 TL - 3,4755 TL

Stok Seviyeleri
59940 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005246059905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151859905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005283059905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
2898 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Black
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005277000005

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
24778 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

005153600005

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
13048 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Natural