Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz POM Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
79 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,2877 TL - 2,2877 TL 86004 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,9596 TL - 2,9596 TL 1867 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 79920 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 469315 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 8940 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,3267 TL - 2,3267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
2,2877 TL - 2,2877 TL 524172 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
2,3267 TL - 2,3267 TL 305712 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
2,1612 TL - 2,1612 TL 2706 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 512496 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
2,1612 TL - 2,1612 TL 12740 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
2,1709 TL - 2,1709 TL 554 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
2,8524 TL - 2,8524 TL 6024 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
2,1904 TL - 2,1904 TL 79128 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL 614703 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,6869 TL - 2,6869 TL 10000 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 34776 Stokta
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
2,5409 TL - 2,5409 TL 59184 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
2,7259 TL - 2,7259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
1,947 TL - 1,947 TL 103948 Stokta
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • / 4
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005277000005

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
86004 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

005289000005

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
1867 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005286000005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
79920 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005150000005

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
469315 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005274000005

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
8940 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

005280000005

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

005150600005

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
524172 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151800005

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
305712 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

005277059905

Fiyat Aralığı
2,1612 TL - 2,1612 TL

Stok Seviyeleri
2706 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

005153659905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
512496 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

005150659905

Fiyat Aralığı
2,1612 TL - 2,1612 TL

Stok Seviyeleri
12740 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

005151259905

Fiyat Aralığı
2,1709 TL - 2,1709 TL

Stok Seviyeleri
554 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

005154800005

Fiyat Aralığı
2,8524 TL - 2,8524 TL

Stok Seviyeleri
6024 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

005151859905

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
79128 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

005274059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
614703 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

005286059905

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 2,6869 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

005283059905

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
34776 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

005153600005

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
59184 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

005156059905

Fiyat Aralığı
2,7259 TL - 2,7259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

005150059905

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
103948 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah