Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,1869 TL - 2,1869 TL | 2000 Stokta |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,787 TL - 3,787 TL | 88200 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,3267 TL - 2,3267 TL | 297993 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,8524 TL - 2,8524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,4755 TL - 3,4755 TL | 32850 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,787 TL - 3,787 TL | 341244 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,4755 TL - 3,4755 TL | 8250 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,0568 TL - 3,0568 TL | 35000 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,9596 TL - 2,9596 TL | 23336 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,8524 TL - 2,8524 TL | 79920 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3267 TL - 2,3267 TL | 305712 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,0639 TL - 2,0639 TL | 8940 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,2877 TL - 2,2877 TL | 524172 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,3267 TL - 2,3267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1904 TL - 2,1904 TL | 79128 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,0639 TL - 2,0639 TL | 469315 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,1612 TL - 2,1612 TL | 12740 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,3949 TL - 2,3949 TL | 512496 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,6869 TL - 2,6869 TL | 10000 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3949 TL - 2,3949 TL | 34776 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin