Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(114 Ürün grupları)
Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Sağlam Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.Bağlantı elemanı gerektirmez.Dayanıklı malzeme Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı Seri Kodu: SR1354
These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Açıkta kalan yıldız başlı vidaları toz ve kirden korumak için tasarlanmıştır.Sadece vida başının üzerine bastırarak kolayca monte edilirElektrik kabinlerinde, anahtarlarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE-HD, LDPE - PIR Renk: Beige, Ivory, Beyaz, Teak, Light Brown, Dark Brown, Siyah Seri Kodu: SR1806
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.
Bir çit direği, boru ve tüplerinin üst kısmına uyacak şekilde tasarlanmıştır.Hava koşullarından, kirden veya nemden korumaya yardımcı olur.Kolayca ve çabuk takılıp sökülür. Malzeme: PE Renk: White Seri Kodu: SRF0011
Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.
Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.
Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.
Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, pratik itmeli tasarım içerir.
Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.
Series Code :SR5807
Seri Kodu: SR5807
Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.
Series Code :SR5795
Seri Kodu: SR5795
İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin