Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(15 Ürün grupları)
Our multifunctional Levelling castors are an ideal choice for machinary, cabinets, portable equipment and transportation. Move and position large equipment single handedly, with ease. The wheel is made from black poloyamide and features aluminium housing. A range of fittings and adjustments are available, with up to 1500Kg load capacity.
Series Code :SR5694
Seri Kodu: SR5694
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Kano Klipsleri uygun maliyetli bağlantı elemanları olup perçin veya vida gibi işlev görür. Bu klipsler tasarımları sayesinde diğer perçinlerden daha kolay çıkarılır. Bu ürün grubunda içi tamamen boş veya kısmen boş payandalı birçok farklı stil bulunur.
Ön pano montajı için uygun olan bu ekonomik klipsler, deliklerin etrafına kolayca geçer ve daha küçük bir yüzey alanını kaplar. Hem metal hem de plastik olmak üzere birçok farklı malzemeyi güvenle tutmak için idealdir. Kurulum için alet gerekmez; yassı yuvarlak şekilli baş kısmına baş parmakla bastırmak yeterlidir.
Ürün grubumuz iyi elektrik yalıtımı ile titreşim, aşınma ve korozyon direnci sunar. Elektronik, otomotiv ve makine uygulamalarında kullanılabilir. Pano deliklerine düzgünce geçen Kano Klipsleri uzun süreli tabelalar ve stantlar için idealdir. Ara sıra çıkarılıp tekrar kullanılabilirler ancak daha sıkı tutuşları sebebiyle çok sık değişmeyen uygulamalar için daha uygundur.
These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Series Code :SR5769
Seri Kodu: SR5769 ,SR1547
An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5621
Seri Kodu: SR5621 ,SR5630
Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Isı Emici Perçinler yaylı monte edilir. Baskılı Devre Kartı (BDK) üzerindeki bir işlemciye ısı emici tespit etmek için kullanılır. Metal yay, ısıl yapıştırıcı sertleşene kadar ısı emiciye sürekli basınç uygular.
Ürün grubumuz iki seçenekten oluşur. Seçeneklerden birinde Krom Kaplama Çelik yay ve diğerinde Paslanmaz Çelik yay bulunur. Paslanmaz Çelik seçeneği yıldız tornavida kullanılarak monte edilebilir.
Mounting Button Push In Rivets create a tight locking solution that mates two objects together. They are ideal for applications where metal fasteners cannot be used, such as Electrical and PCB applications.
The tensions wings help lock the rivet securely in place and cover a wider surface area. The rivet can only be removed from the underside of the board.
Our range features two types. Type 1 snap-locks into a 4mm diameter hole and Type 2 snap-locks into a 4.8 mm diameter hole.
These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.
The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.
Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.
Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.
The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.
Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).
Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.
This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.
UL94 V2 flame rated options
Series Code :SR1968
Seri Kodu: SR1968
Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Series Code :SR2319
Seri Kodu: SR2319
Yaylı Kilitli Pim, hızlı ve kolay takılan etkili bir bağlantı oluşturarak özellikle vida veya somun kullanılmaması gereken uygulamalarda faydalıdır.
Yaylı Kilitli Pimler, lehimleme öncesinde konektörleri Baskılı Devre Kartlarına (BDK) tespit etmek için idealdir. Ek olarak, standart sıkı geçme pano bağlantı elemanı olarak da kullanılabilirler. Bu ürünler kolay kullanılıp pano deliğine kolayca geçirilir ve aşağı itilir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar.
Bu grupta yer alan ok başlı Yaylı Kilit Pimleri daha güvenli tutuş sağlar ve geniş bir kenetleme aralığına sahiptir.
Yaylı Kilit Pimleri hazır deliklere kolayca kliplenip kilitlenir, mükemmel titreşim, aşınma ve korozyon direnci sunar.
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin