Menu Search

Bevestigingsartikelen


Moeren en sluitringen
  • Ontdek ons assortiment moeren en ringen, ontworpen voor veilige bevestiging en verbeterde lastverdeling. Verkrijgbaar in staal, rvs en meerdere kunststof materialen, waaronder PVDF, PC, PEEK en anderen.

    • Moeren bieden een nette afwerking, terwijl ringen oppervlakbeschadiging voorkomen en profiteren van afdichtende isolatie-eigenschappen.

    • Vertrouwd in industrieën zoals auto-industrie, bouw, elektrische installaties en HVAC-systemen.

    • Ons assortiment bevat verschillende soorten moeren, waaronder vleugelmoeren en plaatmoeren, evenals zware ringen voor toepassingen met hoge belasting.

    • Controleer voor extra bescherming en stabiliteit in uw assemblages onze afstandhouders en stangen & schroeven.

Stangen en schroeven
  • Ontdek ons aanbod van draadstangen en schroeven bij Essentra Components. Onze draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden. Onze hoogwaardige schroeven zorgen ervoor dat uw product bij elkaar wordt gehouden door rigoureus gebruik, waardoor vitale componenten veilig worden bevestigd. Aanbevolen in ons assortiment schroeven: verzonken schroeven, ideaal voor toepassingen waar geen uitstekende kop te zien mag zijn en onze zeskantschroeven die ideale bevestigingsmiddelen voor het mechanisch bevestigen van materialen zijn. Bekijk voor meer informatie ons kenniscentrum, boordevol artikelen en casestudy's, in een hele reeks industrieën en toepassingen.

Klinknagels en Paneelbevestiging
  • Onze assortiment voor paneelbevestiging en meubelbevestiging biedt oneindig veel mogelijkheden om uw problemen op het gebied van ontwerp en productie op te lossen. Voor meubeltoepassingen hebben we een compleet gamma dat niet alleen sterk is, maar ook eenvoudig te installeren: Meubelnokken, -verbindingen, en andere meubelbevestigingen. Voor meer veeleisende toepassingen, bijvoorbeeld in de auto-industrie, blinde paneelbevestiging of elektronica, bieden onze kunststof of nylon klinknagels, dennenboomnagels en druknagels, stabiliteit en duurzaamheid bij hoge temperaturen. Kunt u niet beslissen welke oplossing het best voor u past? Bekijk onze adviezen en handige tips in de snelzoekgids voor bevestigingen en in de technische toepassingsgids voor bevestigingen.

Afstandhouders en afstandstukken
  • Voor het ontwerpen en bouwen van witgoed, elektrische kasten of kantoorapparatuur en machines moet het mogelijk zijn geleidbaarheid en ruimte te beheren. Ons assortiment biedt een uitgebreid assortiment afstandhouders en afstandsstukken om uw toepassing te ondersteunen, te vergrendelen, op te bergen of te begeleiden. Onze afstandhouders zonder schroefdraad zijn voor handmatige montage bedoeld en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende materialen en maten.

Point of Sale
  • We weten dat point of sale heel erg belangrijk is voor u en uw klantenbestand, daarom hebben we een serie ontworpen die u ondersteuning biedt en telkens weer zorgt voor een unieke klantervaring. We hebben alles op voorraad, van displayonderdelen zoals meubelbescherming tot kleinere maar essentiële producten, zoals tapes en doekjes. Daarnaast kunnen we grafische en print display-oplossingen leveren, evenals klittenbandproducten zoals klittenbandriemen en klemmen. Onze producten zijn allemaal ontwikkeld om aan de behoeften van uw klanten te voldioen.