Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Hydraulische slangklemmen zijn ontworpen om natuurlijke uitzetting van de slang toe te staan en te zorgen voor samentrekkende beweging zonder schade terwijl de druk op de slang verandert. Onze duurzame spanbanden zijn verkrijgbaar als klittenband en zijn vervaardigd van nylon met een breed scala aan verschillende gesp-materialen, waaronder vernickeld staal en delrin.
Onze reeks slangklemmen omvat plastic slangklemmen die zijn ontworpen met een gepatenteerd vergrendelontwerp om bescherming tegen lekken te garanderen. Voor het vastzetten van buizen onder hoge druk kiest u voor onze T-bout slangklemmen en voor het beveiligen van slangen op aansluitingen of andere verbindingen kiest u voor onze slangklemmen.
Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie:
Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.
T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan